AtomDeng_0-1790068593516.jpeg
AtomDeng_1-1790068718278.png
この写真から100BASE-T1に対応しているように見えるが、実際には開発ボードにはこのT1インターフェースは搭載されていない。
こんにちは、 @AtomDeng さん。
NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!
この図はアプリケーションレベルのシステムブロック図であり、MIMXRT1180-EVKのハードウェアブロック図ではありません。i.MX RT1180イーサネット/EtherCATインターフェースを外部TJA1103 PHYに接続して100BASE-T1を実装できることが示されています。
MIMXRT1180-EVK自体は、TJA1103 PHYや100BASE-T1コネクタを実装しません。5つのオンボードイーサネットポートは、標準的な10/100BASE-TXまたは10/1000/1000BASE-TのPHYケーブルとRJ45コネクタを使用しています。
<UM12021 MIMXRT1180-EVKボードユーザーマニュアル>のこの図をご確認ください:
Gavin_Jia_0-1790127234062.png
よろしくお願いします、
ギャビン
「参考写真やドキュメントには100BASE-T1のサポートが示されていますが、この特定のボードバリアントでは物理的なコネクタは省略されている可能性が高いです。これは開発ハードウェアでよく見られ、基礎となるPHYチップや回路トレースがPCB上に存在しても、物理的な自動車コネクターはコスト削減のために埋め込まれていなかったり、信号が標準のピンヘッダーにルーティングされたりします。」