我需要将 NXP Mifare 阅读器 (crypto1) MFRC531 01T 集成到系统中,并且我需要一些关于 RS232 相关协议命令的帮助,以便轮询 SID、进行身份验证和读取块/扇区。
你好@Menspa
遗憾的是,NXP 没有提供基于 MFRC531 的演示示例;因此,您需要参考 MFRC531 数据手册( MFRC531 标准 ISO/IEC 14443 A/B 读卡器解决方案)并使用 NXP 的 NxpNfcRdLib 库来开发您的读/写卡应用程序。