2415125_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2415125_ja-JP

2415125_ja-JP

IMX93 メーターアプリケーション

現在、エネルギー計測プロジェクトに取り組んでおり、 TWR-KM35Z75M プラットフォームの計測ライブラリを i.MX 93ベースのボードに移植し、 Cortex-M33コア を計測応用に使う予定です。

以下の点についてご指導いただければ幸いです。

  • 計測ライブラリをi.MX 93 M33コアに移植するための推奨アプローチ。
  • 考慮すべきハードウェアやソフトウェアの依存関係について。
  • リファレンス・デザイン、アプリケーションノート、または移行ガイドの入手可能性。
  • i.MX 93プラットフォーム上の計測実装の既存例。
  • ADCデータ取得のインターフェースおよび新プラットフォームでの計測精度維持のベストプラクティス。

同様の移行に関する実装手順、参考資料、または経験談などがあれば、大変ありがたいです。

よろしくお願いします。

パワーRe: IMX93 Metering Application

ご質問はすべて、 https://nxp.lightning.force.com/lightning/r/Case/500Te00000gKfLQIA0/viewで既に追跡されているようです。

ほとんどの場合、社内チームによる確認が必要です。最新情報はそちらでご確認ください。

ありがとうございます。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期五
更新人: