こんにちは:
私のアプリケーション設計では8MHzのクリスタルを使用し、SCG_SOSCCFG[範囲]は2b11に設定されているため、gmXOSCは最低16mA/V、最大47mA/Vとしています
Stanley_Xu_0-1790056309153.png
そして、gm_crit = 4 * (ESR + RS) * (2πF)^2 * (C0 + CL)^2 という式に従って、5*gm_crit を計算し、データシートの値と比較しました。16mA/Vを使うべきか、それとも47mA/Vを使うべきか?
16~47mA/Vというのは、部品ごとのばらつきを意味するのかどうか分かりません。もしそうなら、WCCAの視点からは5星gm_crit <16mA/Vを保証しようと思います。しかし、私を混乱させたのは、文書AN5426の11ページです。提示された計算例では、基準値として47mA/Vを使用しています。
Stanley_Xu_1-1790056639984.png
どなたか説明を手伝ってもらえますか?ありがとう!
こんにちは、 @Stanley_Xu さん。
WCCAに限っては、最小gmXOSC = 16 mA/Vを使用してください。16~47 mA/Vの範囲は、製造プロセス(部品間)、電圧、温度の変動を総合的に反映したものであり、どの部品もこの範囲内のgmXOSC値を示す。データシートのクライテリオンGMXOSC > 5× gm_critは適切な発振起動を保証しており、5倍gm_critは非常に安全とみなせますが、3x gm_critも安全です。
AN5426に関して:この例では、WCCAとしてではなく、説明のために47 mA/V(最大)を使用しています。
一方、データシートには「RSは、水晶発振器や共振器デバイスを保護し、適切な発振開始条件を満たすために、適切な発振振幅を持つように慎重に選択する必要がある」とも記載されている。
よろしくお願いいたします。
ダニエル