将 MCSPTR2AK396 参考固件 (AMMCLIB/FreeMASTER) 适配到具有高侧传感器的定制硬件上NXP社区的各位朋友,大家好!
我目前正在使用S32K396 MCU开发一个电机控制应用程序,并通过FreeMASTER / AMMCLIB对其进行测试。首先,我使用MCSPTR2AK396 评估套件提供的参考固件。
然而,我的定制硬件设计与参考 EVK 板在三个主要方面存在显著差异:
当前传感拓扑结构:
栅极驱动器配置:
PWM极性:
由于这些硬件差异,直接运行原装 MCSPTR2AK396 固件会导致故障和相位行为不正确。
请问修改 S32K396 初始化、PWM/eMIOS 配置、ADC 触发信号时序和 AMMCLIB 软件层,以便成功地从 EVK 设计迁移到我的自定义架构,最佳方法是什么?或者能否提供一份清单?
任何指导、代码片段或配置方面的建议都将不胜感激。
谢谢你!
问候,
埃萨基
Re: Adapting MCSPTR2AK396 reference firmware (AMMCLIB/FreeMASTER) for custom hardware with high-side您好,
您所描述的变化(高侧电流检测、不同的栅极驱动器架构、PWM 极性变化以及相关的电机控制软件调整)与 MCSPTR2AK396 参考设计存在显著差异,需要对参考解决方案进行大量修改。
由于该项目的特殊性和复杂性,我们无法通过标准支持渠道提供完整的迁移指南。
如需获得将参考软件适配到您的定制硬件方面的专门帮助,请考虑联系恩智浦专业工程服务部门:
恩智浦工程服务
此致,
彼得