拝啓
現在、御社製の部品を使用した製品のMTBF値を計算しています。
つきましては、下記の部品について、MTTF値および/またはFIT値が入手可能な場合は、ご提供いただけますようお願い申し上げます。この情報により、当社の製品のMTBFを正確に計算するのに役立ちます。
部品番号:NTS0104BQ,115
説明:電圧レベル変換器 双方向 1回路4チャネル 50Mbps 14-DHVQFN(2.5x3)
信頼性データを提供するために、運用条件やアプリケーションに関する追加情報が必要な場合はお知らせください。
再開まで今しばらくお待ちください。