你好,
我们计划在我们的物联网产品中使用 IW612 SoC 来实现 WLAN,目标市场是美国和加拿大。IW612 支持双频 2.4GHz 和 5GHz。是否有办法或配置来关闭 5GHz WIFI 操作?因为加拿大 ISED 不允许在没有许可证的情况下在室外环境中进行 UNII-1 (5150-5250Mhz) WIFI 传输,并且限制操作仅限室内。
我们的产品在户外使用,我们希望能够完全禁用 5GHz 频段,只在 2.4GHz 频段下运行。
RSS-247 — 902-928 MHz、2400-2483.5 MHz 频段的数字传输系统、跳频系统和免许可局域网设备MHz、5150-5350 MHz 和 5470-5895 MHz 频段
能否确认并分享一下相关设置?
此致,
Arun
iw612 支持加载功率表,您可以自定义功率表或使用加拿大地区的示例表。它将禁用不允许的通道,并支持DFS通道。
顺祝商祺!
肖恩