こんにちは、みんな、
現在、 NXP S32K3 ファミリーをベースにした自動車用ECUを設計しており、MCUのI/O供給領域に最適な構成を評価しています。
私の理解では、このデバイスはI/OドメインAとドメインBに対して、以下のような異なる電源供給オプションに対応しています。
- ドメインA = 5V、ドメインB = 5V
- ドメインA = 3.3V、ドメインB = 3.3V
- ドメインA = 5V、ドメインB = 3.3V
各構成の主な設計上のトレードオフや選択基準を理解しようとしています。具体的には:
- 入出力領域において、5Vと3.3Vを使用する場合の主な利点と欠点は何ですか?
- 一般的に混合電圧構成(5 V / 3.3 V)が好まれる自動車用途はどこですか?
- EMC/EMIの性能、消費電力、信号の整合性、堅牢性、インターフェースの互換性に関して、この選択を促す影響はあるのでしょうか?
- NXPは、各I/O供給オプションの理論や推奨ユースケースを説明するアプリケーションノート、ハードウェア設計ガイドライン、または参考文献を提供していますか?
これまでのS32K3プロジェクトから得られた設計のアドバイスや教訓があれば、ぜひ教えていただけるとありがたいです。
ご回答をお待ちしています。