2413746_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2413746_ja-JP

2413746_ja-JP

S32 Design Studio プラットフォーム + SW32G2 + RTD バージョン選択

私はS32G-VNP-RDB2 ソフトウェア イネーブルメント ガイドを参照しており、推奨されているソフトウェアバージョンはSW32G2_S32DS_3.4.0_D2012.zip+R S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe+リアルタイム・ドライバ S32_RTD_4.4_1.0.0_HF01_D2102_DS_Updatesite.zipでした。

しかし、実際にダウンロードしたのは S32DS.3.4_b201217_win32.x86_64.exe +SW32G2_S32DS_3.4.1_D2104.zip +SW32G_RTD_4.4_3.0.2_HF01_DS_updatesite_D2204.zip です。

RGBLEDを点灯してペリフェラルを起動しようとすると、「ペリフェラル:[SDK] コード更新に失敗 - コード生成に失敗」と表示されます。ソフトウェアのバージョンが違うからこそエラーが原因なのかは分かりません。

Re: S32 Design Studio Platform + SW32G2 + RTD version selection

こんにちは、 guang1994

社内で返信させていただきます。

BR

ジョーイ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者: