2412610_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2412610_ja-JP

2412610_ja-JP

MCF51JE256の代替製品

以下の要件を満たすMCUチップについて、ご提案をお願いしたいです。32ビットデータバス/転送、プログラムメモリ空間1MByte以上、少なくとも1つのI2Cバスコントローラと統合、少なくとも2つのSPIバスコントローラと統合、6つ以上のA/Dアナログからデジタルへの変換チャネル、少なくとも3×3マトリックスキーボードコントローラと統合、少なくとも2つのタイマーと統合、TOD(時間割り込み)タイマー割り込みおよびその他の外部割り込みと統合、USBインターフェースコントローラと統合。以上です。ご協力ありがとうございます。現在のチップであるMCF51JE256の機能を置き換えられるチップを見つけたいと考えています。もしよければ、これらの要件に合う特定のMCUのおすすめを探す手助けもできます。

アナログ(ADC|CMP|DAC|オペアンプ)オーディオ(PDM |I2S |SAI)通信・制御(I3C |I2C |SPI |FlexCAN |イーサネット |FlexIO)Re: a replacement product for MCF51JE256

こんにちは@ly_12_31

MCXAやMCXNシリーズを検討することをおすすめします。これらはNXPの最新のメインストリームMCUファミリであり、新しいデザインのプロモーションも積極的に行っています。

これらのデバイスは専用の3×3マトリックスキーボードコントローラを除き、すべての要件を満たします。しかし、この機能はソフトウェア内のGPIOを用いて実装可能です。


MCX A13 A14x MCX A15x Arm Cortex-M33 - 低消費電力かつインテリジェントなペリフェラル | NXP Semiconductors

MCX N94、N54、N53、N52、N24 MCU |NXPセミコンダクターズ 


よろしくお願いします。


BR

アリス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期二
更新人: