2412454_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2412454_ja-JP

2412454_ja-JP

Wrynose SDKのPowerPCサポート

こんにちは、

私たちはDunfellからWrynose Yocto SDKへのT4240rdbベースのボードを移行しようと考えています。Wrynose SDKでPowerPCのボードはサポートされていますか?

もし無理なら、PowerPCボードのサポートを得るための選択肢は何でしょうか。

ありがとうございます

スッバラオ・ナラジャラ

タレスグループのシニアエンジニア

Re: PowerPC support for Wrynose SDK

こんにちは、

PowerPC/T4240RDBボードはNXP Wrynose Yocto SDKではサポートされていません。これはダンフェル以外のすべての新しいNXP Yoctoリリースに適用されるよく知られた制限です。

WrynoseでPowerPCがサポートされていない理由

NXPのWrynose SDK(Yocto 6.0)は ARMベースの i.MX およびLayerscapeプロセッサ専用です。QorIQ Tシリーズ(T4240を含む)は Power Architecture(e6500コア)を使用しており、これは新しいYocto SDKリリースには引き継がれていません。これはNXPのより広範な戦略と一致している。

「QorIQ SDKは、QorIQ PowerPCベースのPシリーズおよびTシリーズプロセッサファミリー向けの、完全機能かつ成熟したYoctoベースのソフトウェアキットです...Layerscape SDKはLayerscapeファミリープロセッサのハイブリッドUbuntuベースのソフトウェアキットであり、今後はLayerscapeプラットフォーム上で最新のソフトウェアを提供する主要な配信手段となるでしょう。」

T4240RDBにおける最後の公式NXP対応YoctoリリースはDunfell(Yocto 3.1)です。新しいYoctoのリリース(Scarthgap、Wrynoseなど)にはT4240RDBや他のPowerPC Tシリーズボードは含まれていません。

既知のビルドエラーもglibcレベルでこれを裏付けています — ポストDunfell Yoctoでe6500 PowerPC64アーキテクチャ向けにビルドしようとすると、以下のような結果が出ます。

configure: error: The e6500 subspecies of powerpc64 is not supported.

選択肢

オプション1:ダンフェルに滞在する(T4240RDBに推奨)

QorIQ Yocto SDKのダンフェル支部は、今もT4240RDBの最新の公式サポートYoctoリリースです。以下でアクセスできます:

これは、安定しサポートされたYocto環境を必要とするPowerPC T-Seriesの顧客にNXPが推奨する道です。

オプション2:コミュニティ/アップストリームソースを使用する

NXPのPower Architecture PシリーズおよびTシリーズお客様向けの公式ガイダンスは、新しいカーネルおよびU-Bootバージョンについては 、上流のコミュニティソース を活用することです。

「今後は、Power ArchitectureベースのPシリーズおよびTシリーズプラットフォームを利用するお客様には、kernel.org や denx.de(uBoot)などのコミュニティソースから直接イネーブルメントソフトウェアを入手することを推奨します。」

つまり、メインラインソースを使ってT4240RDB向けの新しいカーネル(例:5.xや6.x)を構築できますが、これは手動の統合作業が必要であり、NXPがサポートするSDKではありません。

オプション3:ARMベースのレイヤースケーププラットフォームへの移行

もし新しいYocto SDK(Wrynoseを含む)が必須条件であれば、唯一の方法は ハードウェアプラットフォームを ArmベースのLayerscape® プロセッサ(例:LX2160A、LS1046A、LS1088A)に移行することです。これらはWrynoseおよびFUTUREのNXP Yoctoリリースで完全にサポートされています。これは大規模なハードウェア再設計の取り組みではあるが、NXPの長期的なロードマップに沿ったものである。

オプション4:NXPプロフェッショナル/プレミアムサポート

カスタムBSP作業や新しいYoctoベースラインへのT4240RDB移植が必要な場合、NXPは プロセッサーおよびマイクロコントローラのプロフェッショナルサポートを提供しており、Linux/Yoctoのレシピ支援やNXPエンジニアへの直接アクセスも可能です。

 

よろしくお願いします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 个月之前
更新人: