新安装S32DS3.6.6后,通过install New Software的方式分别安装了SW32K1_S32DS_Development_Pack_3.6.6_RFP_D2602.zip和SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP07_D2606_DesignStudio_updatesite.zip。在Extensions里面也可以看到这2个包安装成功,但是无论是通过example还是新建工程都找不到K144只有K3的。怎么处理?
Ex.jpgEx.jpg
exam.jpgexam.jpg
你好@ZDDL ,
QLP07 更新站点只是 S32K1/S32M24x RTD 3.0.0 的一个补丁/扩展程序;它不是一个完整的 RTD 安装。
请先安装基础的SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip软件包,然后再在其上安装 QLP07。重启 S32 Design Studio 后,S32K144 设备和相应的示例应该就可以使用了。
顺祝商祺!
帕维尔