こんにちは、実際のハードウェアでアセンブリコードをテストできるチッププログラマや周辺機器が付属しているキットはありますか?これはESPでも機能することは知っていますが、絶対的な最低限のものであるという点が気に入っています。ありがとう!
Hello
S08PT60-EVK、[MC9S08PT60]は、アプリケーション[S08PT60-EVK製品情報]をサポートする開発用ハードウェアボードです。
オンボードインターフェースにはRGB LED、6軸デジタル加速度計と磁力計、周囲温度センサ、2つの静電容量式タッチパッド、ポテンショメーター、2つのユーザープッシュボタン、IRDAトランシーバが含まれます。また、拡張ボード用のArduinoピン配列にも対応しています。
詳細はメインページでご覧いただけます:S08P MCUs 評価キット |NXP Semiconductors
また、代理店から購入できるボードもあります。このツールを使うソフトウェアは、Windows 10/11向けに利用可能な CodeWarrior for MCUS (Eclipse IDE) v11.1 です。このツールではアセンブリコードでテストできます。
別のボードオプションとして、 S08PB16-EVK製品情報|NXP半導体もCodeWarriorを使用して、 S08PBまたは デバッガP&EマルチリンクFXまたはP&Eマルチリンクによるプログラミングのための対応サービスパックを追加しています。
よろしくお願いいたします。