2409321_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2409321_ja-JP

2409321_ja-JP

RT600 4micは、リアルタイムのオーディオストリーミングとスピーカー分離を実現できますか?

現在、ビデオプロジェクトでNXP RT600を使用しています。このチップには、ノイズリダクション、話者認識、リアルタイム音声ストリーミング機能はありますか?


サンプルパッケージをダウンロードしてみたところ、比較的完成度の高い機能は、音声ループ、音声品質向上、およびローカル音声認識のみでした。

しかし、これは私が上で述べたこととは全く関係ありません。
具体的に、この件について御社の技術サポートチームに連絡するにはどうすればよいですか?
メールであれば、私の抱えている問題やニーズをより詳しく説明できるかもしれません。

Re: RT600 4mic实时音频流传输和说话人分离是否可以实现

@isdin909様、

RT600のオーディオ機能に関するご質問、ありがとうございます。

I.MX RT600のオーディオ機能の説明:

1.騒音低減
サポート RT600は、主に以下の2つの方法により、AI/MLノイズリダクションをサポートしています。
a. Conversa Voice Suite:機械学習ベースのノイズキャンセリング(MLNR)を搭載し、キーボードのクリック音、犬の鳴き声、アラーム音などの非音声ノイズを効果的に除去するとともに、全二重エコーキャンセレーション(AEC)と適応型マルチマイクビームフォーミングを提供します。このソリューションはRT600(HiFi4 DSP)に対応していますが、商用ライセンスソフトウェア(有料)です。
b. AIノイズリダクション(標準モジュール):NXPは、RT600に搭載可能なスタンドアロンのAIノイズリダクションモジュールも提供しています。

2. 話者の特定 ネイティブ以外のサポート
RT600にはスピーカー認識ソフトウェアが内蔵されていません。スピーカー認識機能にはサードパーティ製ソフトウェアとの連携が必要となり、ライセンス上の課題が生じます。

3. リアルタイムオーディオストリーミング サポート
RT600はリアルタイムオーディオストリーミングに対応しています。ハードウェア面では、HiFi4 DSPがDMA + I²S/SAIインターフェースを介してCPU使用率を抑えたオーディオデータ伝送を実現し、ソフトウェア面では、Conversaが全二重リアルタイム音声通話(VoIP)に対応し、Microsoft Teamsの認証を取得しています。
さらに、RT600はWi-Fi/BTモジュール(IW611など)を介したワイヤレスオーディオストリーミング(A2DP/HFP)にも対応しています。

技術サポートを受ける方法について:

1. 音声・オーディオ専用メール(強く推奨)
Conversaや話者認識などの高度な音声・オーディオ機能に関するお問い合わせは、[email protected]までメールでご連絡ください。

こちらはNXPの音声・オーディオ研究開発チーム専用のメールアドレスです。プロジェクトの要件(ノイズリダクション、話者認識、リアルタイムストリーミングなど)を詳細にご説明いただければ、Conversaライセンスの提供またはカスタマイズソリューションの提供が可能かどうかを評価いたします。

2. NXPテクニカルサポートポータル(サポートチケットの送信)
にログインしてサポートチケットを送信し、製品i.MX RT600を選択して、詳細な要件説明書を添付してください。

3. NXPフォーラムコミュニティ

をご覧ください。NXPのエンジニアが内容を確認し、回答いたします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
4 周之前
更新人: