2409062_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2409062_zh-CN

2409062_zh-CN

P2020 功耗

我有一个关于P2020处理器(型号为P2020NXE2KHC)的问题。请问您能否提供一些建议?关于数据手册(P2020EC rev.3)第34页的核心功耗数据,是否有任何信息可以显示每个VDD引脚(或模块)的功耗细分或百分比分配?

VDD 有 34 个引脚(引脚编号 K10 - K20、L10、L20、.....、Y18、Y19、Y20)。例如,是否有如下数据:VDD1 至 VDD7 约占 Core 0 的 xx%,VDD8 至 VDD34 约占 Core 1 的 xx%,AVDD_CORE0 占 xx%,AVDD_CORE1 占 xx%?

数据手册规定了一种测试条件,其中第一个核心的利用率为 100%,第二个核心的利用率为 50%。

基于此,我推测各个 VDD 引脚或模块的功耗会有所不同。

提前谢谢您。

Re: P2020 Power consumption

对于 P2020NXE2KHC / P2020EC Rev. 3,我没有看到任何证据表明 NXP 提供了逐引脚的 VDD 引脚或 Core0/Core1 的功耗百分比细分。应将可用数据视为总轨级功率,而不是分配给单个 VDD 焊球或特定内核的功率。

已记录的内容:

项目

文档提供了哪些内容?

VDD引脚

34 个 VDD 焊球统称为“VDD — Core 电源” ;在数据手册引脚表中,它们没有被分为 Core0 的 VDD1…VDD7 和 Core1 的 VDD8…VDD34。

AVDD_CORE0 / AVDD_CORE1

这些分别被标识为核心 PLL0 电源核心 PLL1 电源,位于引脚 F15 和 F16。

核心功率表

表 5 给出了P2020 内核在特定频率、VDD、结温和电源模式条件下的功耗;例如,在 1.05 V 和 125 °C 时,最大功率从 800 MHz 时的 6.1 W 到 1333 MHz 时的 7.2 W 不等。

表5的范围

NXP 支持人员澄清说,表 5 P2020 核心功耗值是两个核心的总功耗,而不是一个核心的功耗翻倍。

I/O 电源

表6列出了各接口/模块的估计I/O功耗,例如DDR、PCI Express、eLBC、eTSEC、串行RapidIO、SGMII、eSDHC、USB、eSPI、DUART、I²C和GPIO。

每引脚数据

NXP 的支持文档明确指出: “我们既没有也没有计划为这些器件生成每个引脚的功耗值。”


所以,对于您的示例问题——“VDD1 到 VDD7 占 Core0 的 xx%,VDD8 到 VDD34 占 Core1 的 xx%,AVDD_CORE0 占 xx%,AVDD_CORE1 占 xx%”——答案是:在检索到的 NXP 文档/支持材料中没有该分配数据。VDD 焊球应被视为一个公共核心供电网络,而不是按核心或引脚单独指定。这与 NXP P2020 参考原理图说明一致,该说明指出,对于 P2020,所有 VDD 引脚对于单核和双核设备都是通用的

你的推理在物理上是合理的:当一个核心的利用率为 100%,而另一个核心的利用率为 50% 时,芯片内部的瞬时电流分布不会完全均匀。然而,已公布的 P2020EC 数据并未揭示这种内部分布情况。对于板级电源设计、稳压器尺寸、PDN 和热分析,请使用表 5 中的总 VDD/AVDD 内核功率加上表 6 中的适用 I/O 功率估算值,而不是尝试将百分比分配给各个 VDD 引脚或内核。

要点:NXP 提供的是 P2020 内核电源总功率,而不是每个 VDD 引脚或 Core0/Core1 的百分比细分;将所有 VDD 引脚视为公共内核电源,并根据表 5 中的总功率值进行设计。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: