各位团队成员,大家好!
我正在尝试在定制的 iMX8M Plus 板(内核 6.18.20_2.0.0)上启动 Waveshare 7 英寸 DSI LCD。
I2C总线检测到面板,触摸功能通过evtest测试实现。CONFIG_DRM_WAVESHARE_BRIDGE=y绑定成功。然而,屏幕仍然是空白的。
调整像素时钟频率并没有解决问题。我已附上 DTS 代码片段和内核日志供您参考。
显示详情:
请提供更多故障排除步骤。
提前致谢
LCD屏幕似乎需要5V 500mA的电流。不确定定制的iMX8M Plus板能否提供足够的电流……
嗨,
您可以在下方查看附件日志。
你好,
请使用以下命令共享时钟。
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary
此致,
志明