2407685_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2407685_ja-JP

2407685_ja-JP

Plug and Trust MWをOP-TEEに統合する方法

こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、

現在、私たちのプロジェクトのために、Plug and Trust MiddlewareとOP-TEE(TrustZone対応MCU用バインディング)の統合に取り組んでいます。
AN12662(ホストデバイスをEdgeLock SE05xにバインドする)Rev. 1.1は確認しましたが、詳細なステップバイステップの手順や、正確な統合プロセスを扱うセクションは見つかりませんでした。

この統合を扱っている具体的なセクションやAN12662ページを教えていただけるか、またはPlug and Trust MWをOP-TEEとどのように構築・統合するかを示す追加のドキュメントやサンプルコードを教えていただけませんか?

私の環境情報は以下のとおりです。

基板:MCIMX8M-WEVKおよびOM-SE051ARD
Plug and Trust MW バージョン: v04.07.01
OP-TEE OSバージョン:3.19.0
Linuxカーネル:6.1.151

何かアドバイスやアプリケーションノート、関連するコードリポジトリへのアドバイスがあれば大変ありがたいです。

SE050
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
昨日
更新者: