板:Z248 A0 EVB,空白 MRAM(首次烧录)
探针:S32 调试探针 — 操作系统 1.1.0引导加载程序 1.0.1(已确认为最新版本)
工具:S32DS 3.6.6+ S32K5 开发包 3.6.6EAR + 调试器核心 3.6.10
检测到SWD链:
设备[0]: core_type=S32K5(376)
设备[1]: core_type=DAPv5(232)
但是 ccs_config_chain 失败(ccs_error=39):
“S32K5:未找到初始化序列”(子核心错误 73)
“S32K5:总线错误”(子核心错误 76)
验证通过:VTREF=3.3V,SRST_B=3.3V,J6/J9 处于调试模式(引脚 3-4),
12V 后接 48V 电源顺序
测试过:LS 和非 LS M7 内核,JTAG 频率 10MHz~2MHz,复位延迟 0/500ms,
初始化脚本 s32k5xx_attach.py / attach_first_instruction.py /
generic_bareboard.py / generic_bareboard_all_cores.py
问题:
初始启动链编程(HSE / IVT / DCD / 启动管理器 / MICROSAR)
是否支持通过 S32 调试探针 + S32DS 访问空白 Z248 A0?
UM12524 第 4.7.1 节仅针对 Lauterbach 的完整闪光面板进行了文档说明。
TRACE32,而 4.7.2 假设启动板上已经构建了一个 elf。
如果首次刷写固件必须使用 TRACE32,请确认。