こんにちは。PN7150リーダーICを使用しているのですが、FeliCa Lite-S(RC-S966)タグで不安定な動作が見られます。
タグをアンテナに直接貼り付けた場合でも、次のようなサイクルが繰り返されます。
正しいUIDフレーム
正しいNDEFフレーム
NDEFフレームをゼロにリセット
空のNDEFフレーム
0x60 07 (DISCOVERY_FAILED) 通知
CANログの例:
UID (C040041): 01 2E 54 F7 C3 59 42 3E (常に安定)
NDEF (C060041): 正しい場合: D1 01 09 54 02 65 6E 48 / 65 6C 6C 6F 21 ゼロの場合: 00 00 00 00 00 00 00 00 / 00 00 00 00 00 空の場合 (DLC=0)
タグが少し離れた場合(それでも通常のNFC範囲内)、PN7150は頻繁に0x60 07を報告し、検出を再開します。
私の質問は
Lite-Sが一時的にポーリングを無効化したり、RFフィールドがやや弱い場合にPN7150が07 0x60報告することは期待されるのでしょうか?
ポーリング無効化はPN7150をゼロまたは空のNDEFデータを返すことはありますか?
PN7150ファームウェアにおいて、Lite-Sポーリング無効化の動作を処理するための推奨される方法はありますか?
例:存在チェックをスキップ、検出の再開を遅延、再試行戦略
FeliCa Lite-Sの挙動に関するPN7150のアプリケーションノートはありますか?
canAnalyzer3 Miniの概要は以下のとおりです。
「いいえ」;「時間(絶対値)」;「状態」;「ID(16進数)」;「DLC」;「データ(16進数)」;「ASCII」
"3.261";"34505.380";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.262";"34505.381";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."
"3.263";"34506.401";" E ";" C060041";"0";"";""
"3.264";"34506.645";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.265";"34506.646";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."
"3.266";"34506.894";" E ";" C060041";"0";"";""
"3.267";"34507.143";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.268";"34507.143";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."
"3.269";"34507.389";" E ";" C060041";"0";"";""
"3.270";"34507.930";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.271";"34507.931";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."
"3.272";"34508.979";" E ";" C060041";"8";"00 00 00 00 00 00 00 00";"....."
"3.273";"34508.980";" E ";" C060041";"5";"00 00 00 00 00";"...."
"3.274";"34509.222";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.275";"34509.222";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."
"3.276";"34509.467";" E ";" C060041";"8";"00 00 00 00 00 00 00 00";"....."
"3.277";"34509.468";" E ";" C060041";"5";"00 00 00 00 00";"...."
"3.278";"34509.713";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.279";"34509.714";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."
"3.280";"34509.959";" E ";" C060041";"8";"00 00 00 00 00 00 00 00";"....."
"3.281";"34509.960";" E ";" C060041";"5";"00 00 00 00 00";"...."
"3.282";"34510.495";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.283";"34510.496";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."
"3.284";"34511.516";" E ";" C060041";"0";"";""
"3.285";"34511.759";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.286";"34511.760";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."
"3.287";"34512.005";" E ";" C060041";"0";"";""
"3.288";"34512.251";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.289";"34512.252";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."
"3.290";"34512.497";"E ";" C060041";"0";"";""
"3.291";"34512.739";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.292";"34512.739";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."
"3.293";"34512.985";" E ";" C060041";"8";"D1 01 09 54 02 65 6E 48";"...T.enH"
"3.294";"34512.986";"E ";"C060041";"5";"65 6C 6C 6F 21";"こんにちは!「
"3.295";"34513.231";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.296";"34513.232";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."
"3.297";"34513.477";" E ";" C060041";"8";"D1 01 09 54 02 65 6E 48";"...T.enH"
"3.298";"34513.478";"E ";"C060041";"5";"65 6C 6C 6F 21";"こんにちは!"
"3.299";"34513.724";" E ";" C040041";"8";"01 2E 54 F7 C3 59 42 3E";"..T..YB>"
"3.300";"34513.724";" E ";" C040041";"2";"00 F1";".."