2406773_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2406773_ja-JP

2406773_ja-JP

S32K3 RTD 7.0.1における2つの問題点:括弧の構文エラーと暗号化XMLファイルの欠落
私はRTDバージョンS32K3_RTD_7_0_1_D2602_ASR_REL_4_9_REV_0000_20260206を使用しています。実行時ログには、featureDefined(`FEATURE_MEM_INFLS_HEADER`)に関連する括弧の不一致エラーが報告されています。2 つのネイティブ RTD コンポーネント行に構文エラーがあり、ステートメント getFeature(`FEATURE_MEM_INFLS_HEADER`) == `S32K388` に閉じ括弧がありません。

エラー発生箇所

どちらの不具合のある行にも、getFeature(`FEATURE_MEM_INFLS_HEADER`) == `S32K388` というコードが含まれており、末尾の閉じ括弧が欠落しています。
  • ファイルパスと行 1 : eclipse/mcu_data/components/PlatformSDK_S32K3/C40_Ip/C40_Ip.component行 603
  • ファイルパスと行 2 : eclipse/mcu_data/components/PlatformSDK_S32K3/Mem_43_INFLS/Mem_43_INFLS.component行 905
これらの構文エラーは公式のオリジナルRTDコンポーネントファイルに存在し、実行時機能定義の解析エラーを引き起こします。
 

2つ目の問題:暗号モジュールファイルが見つからないエラー

私はArch LinuxとS32DSでRTDバージョンS32K3_RTD_7_0_1_D2606_ASR_REL_4_9_REV_0000_20260814を使用しています。eclipse/mcu_data/processorsディレクトリのCryptoモジュールにファイルが不足している問題があります。
すべてのMCUモデルが必要な2つのCrypto設定ファイル(PlatformSDK_S32K3/common/sdk_features_rtd_crypto.xmlとPlatformSDK_S32K3/[MCU_MODEL]_[PACKAGE_TYPE]/resource_tables/RTD_CRYPTO/rtd_crypto_Crypto.xmlを含んでいるわけではありません。
上記の2つのファイルを含まずMCUモデルを選択し、 Crypto_43_HSE モジュールを追加すると、S32DSのUI例外やコード生成の失敗が発生します。これら2つの完全なXMLファイルを他の対応MCUモデルディレクトリから手動でコピーすることで、このエラーを完全に解決できます。
Re: Two Issues in S32K3 RTD 7.0.1: Unpaired Parenthesis Syntax Error and Missing Crypto XML Files

こんにちは、 @chenwilsoft さん。

創刊:

ご指摘ありがとうございます。ご指摘の通り、 `FEATURE_MEM_INFLS_HEADER`セクション内の C40_Ip.component および Mem_43_INFLS.component ファイルの両方ともタイプミスがあります。

`FEATURE_MEM_INFLS_SUPPORTBLOCK4PIPESELECT`セクションを参考にすると、 featureDefined の前に余分な開き括弧 "(" が誤って追加されているようです。

回避策として、以下の方法をいただけますか:

  • 式の最後に不足している閉じ括弧「)」を追加するか、
  • featureDefined の前の余分な開き括弧を削除してください(これにより、ファイル内の他の場所で使用されている形式と構文が一致します)。

この問題によりご迷惑をおかけして申し訳ございません。

第2号:

S32K3リアルタイム・ドライバAUTOSAR R23-11 バージョン7.0.1 QLP05を使用しているため、このリリースはソフトウェアリリースノートに記載されている通り、S32K3x4およびS32K388デバイスのみを対象としていることにご注意ください。

下の画像では、2つの異なるS32DS 3.6.xからsdk_features_rtd_crypto.xmlファイルをハイライト表示しています。インストール:

  • オレンジ:RTD 7.0.1 QLP05がインストールされたS32DSインスタンス。
  • 紫色:RTD 7.0.1 P02がインストールされたS32DSインスタンス。

VaneB_0-1787259680399.pngVaneB_0-1787259680399.png

RTD 7.0.1 P02パッケージはすべてのS32K3派生モデルをサポートし、RTD 7.0.1 QLP05はS32K3x4およびS32K388デバイス向けに特別に設計・検証されています。

rtd_crypto_Crypto.xml ファイルについても同様です。これらのファイルは、7.0.1 QLP05リリースですべてのS32K3派生製品に対して提供されていません。なぜなら、これらのデバイスのサポートは本パッケージの範囲外だからです。


BR、VaneB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-21-2026 02:36 AM
更新者: