2406406_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2406406_ja-JP

2406406_ja-JP

S32SDK S32K1xx RTM 4.0.1パッケージまたはダウンロードリンクのリクエスト

親愛なるNXPコミュニティチームの皆様、

現在、 NXP S32K1xxシリーズのボード S32 Design Studio(S32DS)IDE で 扱っています

開発作業のために S32SDK S32K1xx RTM 4.0.1 パッケージ を探しています 。 ZIPパッケージ を共有し ていただけるか、 この SDKバージョンを入手できる 公式 のダウンロードリンク を教えていただけませんか?

既存のプロジェクトおよび開発環境との互換性を確保するため、 S32SDK S32K1xx RTM 4.0.1が具体的に必要です

ご協力いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

Re: Request for S32SDK S32K1xx RTM 4.0.1 Package or Download Link

こんにちは、

S32SDK S32K1xx RTM 4.0.1はS32 Design Studio v3.4を参照してください https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/S32-Design-Studio-for-S32-Platform-v3-...
K1パッケージはS32DS拡張機能とアップデートツールから製品にインストールできます。

S32SDK S32K1xx RTM 4.0.1もS32DS 3.5に追加可能です。
つまり、S32DS v3.5を新しくインストールしていると仮定します。まずは既存のパッケージを更新することです:

image (23).pngimage (23).png画像(23).png
最初のパッケージとしてS32K1xxのDevelopment Packageをインストールする必要があります。これはK1デバイス向けの基本的なサポートです:
 

K1開発パッケージを選択すると、以下の依存関係もインストールできます:

image (25).pngimage (25).png画像 (25).png
最後のステップはRTDの取り付けです。

image (26).pngimage (26).png画像 (26).png

お役に立てば幸いです。

BR、ペトル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1ヶ月前
更新者: