sunshine88_0-1787046454804.pngsunshine88_0-1787046454804.png
S32K358 RTDライブラリに`Cache_Ip_init()`関数がないのはなぜでしょうか?初期化関数がない場合、システムはどのようにキャッシュを初期化するのでしょうか?システムは自動的にキャッシュ初期化プロセスを開始するのでしょうか?
こんにちは、
S32K358 RTDライブラリに`Cache_Ip_init()`関数がないのはなぜか教えていただきたいです。初期化関数がない場合、システムはどのようにキャッシュを初期化するのでしょうか?システムはキャッシュの初期化プロセスを自動的に開始しますか?
S32K358 RTDは、最近のRTDリリースでは専用のCache_Ip_Init() APIを提供していません。キャッシュのイネーブルメントは、デバイス起動時にプラットフォーム/システムの初期化コードを通じて処理されます。キャッシュが有効化されると、Cortex-M7ハードウェアは自動的にキャッシュの割り当て、無効化、行の置き換えを管理します。したがって、明示的なアプリケーションレベルのキャッシュ初期化関数は必要ありません。
よろしくお願いいたします。
ピーター