DCレベルが1.8Vの外部クロックでRTC_XTALIを駆動することは可能でしょうか?
外部クロックの一致を確実にすることで設計の複雑さが増VDD_SNVS_ANAためです。また、1.8Vはクロック入力の絶対最大定格を下回っています。
こんにちは、 @Marwan さん。
MIMXRT1160/1170プロセッサのハードウェア開発ガイドに記載されているように、外部低周波クロックをRTC_XTALIに入力したい場合は、RTC_XTALOピンは接続されていないか、補完信号で駆動される必要があります。この強制クロックの論理レベルは、VDD_SNVS_DIGレベルを超えてはならない。
さらに、i.MX RT1170クロスオーバープロセッサのデータシートには、VDD_SNVS_DIG動作電圧範囲が0.81Vから0.95V、典型的な値は0.85Vであると記載されています。
これは、1.8Vの信号がVDD_SNVS_DIG電圧レベルを超えることを意味します。
宜しくお願いします、
パブロ