2404635_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2404635_ja-JP

2404635_ja-JP

お問い合わせ:ISO 15118-20 EVCCシミュレーションおよびSECCテスト用NXP EasyEVSE

こんにちは

当社は、カスタム仕様の充電器側ISO 15118-20 SECCを開発中です。

当社は、実車を必要とせずに充電器のテストを行うためのEV側シミュレーターとして、NXP EasyEVSEプラットフォームの導入を検討しています。MIMXRT1064-EVKはEVCCソフトウェアを実行し、EVSE-SIG-BRD2XとGreen PHYハードウェアは充電器へのCP/PEおよびPLC接続を提供するものと理解しています。

確認いただけますか:

  1. このプラットフォームやハードウェアがEV/EVCCモードで動作し、カスタムSECCをテストできるかどうか。
  2. ISO 15118-20 ACやAC-BPTに対応しているかどうかも重要です。
  3. CP状態や5%のPWM、SLAC、SDP、TCP/TLS、認証、サービス発見、スケジュール交換、充電ループ、セッション停止のテストができるかどうかも含まれます。
  4. 現在のSoC、ターゲットSoC、充電・放電電力制限などのEV値を設定できるかどうか。
  5. EV側のハードウェア部品表(BOM)を正確に記載してください。これには、適切な信号基板、グリーンPHY基板、ケーブル、および部品番号が含まれます。
  6. 必要なSEVENSTAXソフトウェアが含まれるのか、別途評価ライセンスが必要なのか。
  7. 評価にQA/テスト用TLS証明書とセキュアエレメントが必要かどうか。
  8. 変更可能なEVパラメータとメッセージフィールドはどれですか?
  9. 充電・放電電力がセッション中に動的に変化できるかどうか、

このシステムは、研究室での開発および相互運用性テストのみを目的としています。


よろしくお願いいたします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Friday
Updated by: