MCIMX8Qでシリアルコンソールが使えず、Linuxも起動できません!XP-CPU(Si B0) - UART上ではゴミ仕様のみこんにちは、
MCIMX8QXP-CPU(シリコンリビジョンB0)ボードの起動に問題が発生しています。
ハードウェア:
- MCIMX8QXP-CPU (Si B0)
- MCIMX8-8X-BB ベースボード
- IMX-LVDS-HDMIアダプターをJ1に接続
- キットに付属していたオリジナルの16GB SDカード
- また、公式Linux BSP(L6.18.20/MX8QXPC0イメージ)で新しくフラッシュした32GBのSDカードも試しました。
問題:
- シリアルコンソール(J11)には、115200 8N1 の位置に常にゴミ文字(□□□□)のみが表示されます。
- 複数のCOMポートを試しました
- 異なる端末ソフト(PuTTY、Docklight)を試しました
- 2台の異なるWindowsノートPCで試しました
- 最新のFTDI VCPドライバーをインストールしました
- オリジナルのSDカードと新たに書き込んだカードで同じ結果になった。
- UUUはシリアルダウンロードモード(SW2 = 1000)ではボードを検出しません。uuu -lsusb を実行してもデバイスが表示されません。ダウンロードモードではデバイスマネージャーにボードが表示されません。
- HDMI – まだディスプレイ出力はありません(J1のIMX-LVDS-HDMIを使用中)。
ブートスイッチが試した:
- SDブート: SW2 = ON ON OFF OFF
- シリアルダウンロード: SW2 = ON OFF OFF OFF
- eMMC: SW2 = OFF ON OFF OFF
私が既に行ったこと:
- Balena EtcherとRufusを使用して公式の.Sdcardイメージをフラッシュしました。
- SDカードがJ12に正しく挿入されていることを確認しました。
- 中古のオリジナル電源
- デバッグポート用の複数のUSBケーブルを確認しました
どなたかアドバイスをいただけませんか:
- Si B0ボードのデバッグUARTに関して、既知の問題はありますか?
- コンソール出力をきれいに表示させるための追加手順はありますか?
- ボードの復旧/正常性を確認するための推奨方法は?
HW-Open-Sourcei.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus