S32K3系列MCU的DFARS原产国/合格国家合规性大家好,
我正在评估 NXP S32K3 系列 MCU,用于一个需要符合 DFARS 标准的采购项目,我希望这里有人能帮我指明正确的方向,或者以前处理过类似的事情。
具体来说,我想确认的是:
- 特定 S32K3 零件编号的制造/组装国家/地区(晶圆厂和封装/测试地点)——合规性通常与零件是否在DFARS 252.225-7002(合格国家/地区来源作为分包商)规定的 DFARS“合格国家/地区”制造有关,因此我需要零件编号/封装级别的信息,而不是一般的“NXP 符合规定”声明。
- NXP 能否为特定部件出具原产地证书 (COO)或正式的DFARS 合规声明。
- 是否有TAA 合规函可供参考,因为这可能也适用于我们的项目。
感兴趣的部分(也欢迎符合同一级别的其他选择):
我们的目标是闪存容量≥512 kB、RAM容量≥128 kB的MCU,所以我主要关注的是内存容量更高的S32K3系列产品,但如果其他S32K3系列产品(或更广泛的S32K1/S32K2系列)在合规性方面有更好的文档记录,我也很乐意了解。
向社区提出的问题:
- 有没有人成功直接从NXP获得过S32K3部件的COO/DFARS文件?如果是的话,您是与哪些人员合作的(现场应用工程师、代理商、质量团队)?
- NXP 是否会公布这些信息,还是总是根据零件/日期代码逐个申请?
- 是否有特定的 S32K3 零件编号或包装已知来自符合 DFARS 资格的国家,而其他不符合 DFARS 资格的国家则不然?
- 鉴于 S32K3 主要面向汽车/工业功能安全应用,有没有人有获得国防相关项目合规性文件的经验?
我知道社区工程师可能无法直接获取这些信息,所以如果有更好的渠道(例如区域现场应用工程师、代理商合规部门等)可以让我联系,请告诉我。非常感谢您的指导!
谢谢您!
Re: DFARS Country-of-Origin / Qualifying-Country Compliance for S32K3 Series MCUs嗨@dbow12 ,
我们没有公开的相关信息。
如需咨询首席运营官相关事宜,请联系[email protected] 。
如有任何出口管制方面的疑问,请联系[email protected]。
不过,我建议您先联系当地的代理商,他们应该能够在这方面为您提供帮助。
此致,
丹尼尔