当S32K358工作在240MHz时,环境温度24℃时,读取到MCU的内部温度达到60℃。这个IC温度是在PCB铺铜散热的情况下测得的。这个温度是否正常?
在芯片的正常工作温度范围内,你有用这个芯片具体跑什么功能呢?
局部结温 (Tj) 受芯片上电路当前工作活动和近期活动历史的影响。因此,芯片上传感器测量的温度不仅反映了当前的功率耗散,还反映了先前活动的电路元件产生的残余热量。
因此,测得的结温与环境温度之间存在一些偏差是正常的,并不一定表明设备存在问题。但是,设计必须确保结温不超过数据手册中规定的最大结温。