2403129_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2403129_zh-CN

2403129_zh-CN

关于MW6S010GNR1替代部件的询价

尊敬的支持团队:

零件编号 MW6S010GNR1 已停产。请问您能否推荐一些同等规格的替代型号?我们的应用领域是工业宽带射频设备。非常感谢

Re: Inquiry on Alternative Parts for MW6S010GNR1

**MW6S010GNR1 状态及推荐替代方案**

### 部件概述
**MW6S010GNR1**(NXP / 前 Freescale)是一款 **10 W,28 V LDMOS** 射频功率晶体管,专为宽带应用而设计。

| 参数 | 值 |
|------------------------|--------------------------------|
| 频率范围 | 450 – 1500 MHz |
输出功率:10 瓦
| 供电电压 | 28V(最高可达32V) |
| 典型增益 | ~18 dB @ 960 MHz |
| 包装 | TO-270-2 鸥翼 (GNR1) |
| 应用领域 | A类/AB类射频、基站、宽带工业射频 |

**状态**:已停产/产品生命周期结束(NXP 无线电电源产品线逐步淘汰的一部分)。
预计最后一次购买日期在**2026年9月30日**左右,最终发货日期定于**2027年**。

---

### 推荐的同等/替代型号

NXP目前没有**完全引脚匹配的即插即用型替代品**。以下是适用于工业宽带射频设备的最接近的实用替代方案。所有这些都需要进行相应的网络重新优化。

| 优先级 | 零件编号 | 制造商 | 主要规格 | 包装 | 备注/兼容性 |
|----------|----------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | **MW6S010NR1** | NXP | 与 GNR1 具有相同的电气规格 | TO-270-2 | 同一芯片的非鸥翼版本。该产品也已停产,但可能仍有少量库存。|
| 2 | **BLP15H9S10G** 或 **BLP15H9S10** | Ampleon | 10 W,50 V,超宽带 (1–2000 MHz) | TO-270 | 优秀的宽带工业替代方案。电压更高,需要相应的重新设计。|
| 3 | **BLP15M9S30G** / 相关 28–32 V 设备 | Ampleon | 30 W 级,1–1500 MHz,32 V | TO-270 | 如果裕量可以接受,则可选择更高的功率。|
| 4 | **AFT27S010N** | NXP | ~10 W,28 V,更宽的频率覆盖范围 | 塑料 | 新一代产品,但封装不同,需要匹配。查看当前库存情况。|
| 5 | 其他 10W/28V LDMOS | Ampleon / Infineon | 多种 | TO-270 或类似封装 | 搜索 10W 级无匹配宽带 LDMOS。 |

---

### 工业宽带应用的实用建议

1. **短期**
- 查看**MW6S010GNR1**和**MW6S010NR1**的最后购买截止日期剩余库存。
- 如果引脚兼容性至关重要,请优先选择 NR1 版本(如有)。

2. **中长期(推荐)**
- 迁移至 **Ampleon BLP15H9S10(G)** 系列。这些是现代的、宽带的、坚固耐用的 LDMOS 设备,常用于工业、ISM 和宽带射频应用。
- 它们提供更好的长期可用性和支持。

3. **设计说明**
- 预计需要重新设计输入/输出匹配网络。
- 在您的特定工业环境中验证热性能、偏置点 (IDQ) 和 VSWR 耐用性。
- 确认封装尺寸和焊接规格是否兼容。

---

你想让我做什么?
- 比较 MW6S010GNR1 与特定替代器件(例如)之间的详细电气参数(增益、效率、电容)。BLP15H9S10G)?
- 能否帮忙查询推荐零件的当前库存/价格?
- 建议提供匹配的电路参考或评估板?

如果您需要更有针对性的建议,请告知您的具体频率范围、功率要求和首选供电电压。

电子邮件:[email protected]

Re: Inquiry on Alternative Parts for MW6S010GNR1

嗨 lotu,上面的 BLP15H9S10 是 50V 的器件,所以这是一个新的供电轨,而不仅仅是重新匹配。Ampleon 的 BLP0427M9S20GZ 可将电压保持在 28 V,采用相同的 TO-270-2 鸥翼封装,覆盖 400 至 2700 MHz 频段,因此涵盖您的整个频段。DigiKey今天有145件库存。我在https://parter.ai/alternatives/nxp-usa-inc/mw6s010gnr1?utm_source=nxp_community上找到了它,还有其他一些链接。
Raz,Parter(人工智能供应链应用)

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎09-03-2026 02:29 AM
更新人: