2403129_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2403129_ja-JP

2403129_ja-JP

MW6S010GNR1の代替部品に関するお問い合わせ

サポートチームへ

部品番号MW6S010GNR1は製造中止となりました。同等の代替モデルをおすすめしてもらえますか?私たちのアプリケーションはインダストリアル広帯域RF機器です。本当にありがとうございます

Re: Inquiry on Alternative Parts for MW6S010GNR1

**MW6S010GNR1のステータスと推奨代替品**

### パート概要
**MW6S010GNR1**(NXP / 旧フリースケール)は、ブロードバンド**アプリケーション**向けに設計された**10W、28V LDMOS**のRFパワートランジスタです。

|パラメータ|価値 |
|------------------------|--------------------------------|
|周波数帯域 |450 – 1500 MHz |
|出力電力|10 W |
|電源電圧 |28 V(32 Vまで合格) |
|典型的な利得|~18 dB @ 960 MHz |
|パッケージ|TO-270-2 ガルウィング(GNR1) |
|アプリケーション |クラスA / AB、基地局、ブロードバンド インダストリアル RF |

**ステータス**:生産終了/サービス終了(NXPラジオパワー製品ラインの縮小の一部)。
最終購入日は**2026年9月30日**頃と予想され、最終出荷は**2027年**を目標としています。

---

### 推奨相当モデル/代替モデル

NXPからはピン・ツー・ピンの正確な交換部品はありません。以下は産業用広帯域RF機器の最も実用的な代替手段です。いずれも、ネットワークの再最適化が必要となる。

|優先事項 |部品番号|製造元 |主なスペック |パッケージ|注記 / 互換性 |
|----------|----------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
|1 |**MW6S010NR1** |NXP |GNR1と同じ電気仕様 |TO-270-2 |同じダイスのガルウィング以外のバージョンです。こちらも販売終了していますが、在庫が残っている可能性があります。|
|2 |**BLP15H9S10G** または**BLP15H9S10** |Ampleon |10 W、50 V、超広帯域(1–2000 MHz) |TO-270 |優れた広帯域インダストリアル代替手段です。電圧が高くなるため、それに合わせた設計変更が必要です。|
| 3 | **BLP15M9S30G** / 関連する 28~32 V デバイス | Ampleon | 30 W クラス、1~1500 MHz、32 V | TO-270 | ヘッドルームが許容できる場合は、より高い電力オプション。|
|4 |**AFT27S010N** |NXP |~10 W、28 V、より広い周波数カバー |プラスチック |新しい世代ですが、異なるパッケージとマッチングが必要です。現在の空室状況をご確認ください。|
|5 |その他の10W / 28V LDMOS |アンプレオン / インフィニオン |様々な |TO-270または類似の |10Wクラスの比類のないワイドバンドLDMOSを検索。

---

### インダストリアル広帯域使用に関する実用的な推奨事項

1. **短期**
- **MW6S010GNR1** と **MW6S010NR1** の在庫状況を確認し、最終購入価格をご確認ください。
ピン配置の互換性が重要な場合は、可能であればNR1バージョンを優先してください。

2. 中長期(推奨)
- **Ampleon BLP15H9S10(G)**シリーズに移行します。これらは、インダストリアル、ISM、ブロードバンドRFアプリケーションで一般的に使われる、現代的で広帯域の堅牢なLDMOSデバイスです。
- 長期的な利用可能性とサポートが優れていること。

3. **デザインノート**
- 入出力マッチングネットワークを再設計することを期待してください。
- 特定のインダストリアル環境における熱性能、バイアスポイント(IDQ)、VSWRの耐久性を検証します。
- パッケージのフットプリントおよびはんだプロファイルの互換性を確認する。

---

**私に言ってほしいですか:**
- MW6S010GNR1と特定の代替品(例:詳細な電気的パラメータ(ゲイン、効率、静電容量)を比較します。BLP15H9S10G)?
- 推奨部品の在庫や価格の検索を助ける?
- 回路の参照や評価ボードの一致を提案しますか?

より的確なご提案が必要な場合は、ご使用の周波数帯域、電力要件、および希望する供給電圧をお知らせください。

メールアドレス:[email protected]

Re: Inquiry on Alternative Parts for MW6S010GNR1

こんにちは、lotuさん。上のBLP15H9S10は50Vの部品なので、新しい供給レールで、単なる再配線ではありません。AmpleonのBLP0427M9S20GZは28Vを維持し、同じTO-270-2ガルウィングで、400〜2700MHzをカバーしているので、全帯域をカバーしています。DigiKeyの在庫は本日145個でした。私はこれを、他のいくつかのものと一緒に、 https://parter.ai/alternatives/nxp-usa-inc/mw6s010gnr1?utm_source =nxp_community で見つけました。
Raz、Parter(AIサプライチェーンアプリ)

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-03-2026 02:32 AM
更新者: