こんにちは。
IMX8製品のISPサービスに関していくつかの問題に直面しています。
MIPIから送られてくる画像のうち、特定のROI(関心領域)のみを対象にISPを動作させるようにすべきである。
実際、今ではISPからの画像全体に対してしかISPを使えません。
例として、私たちの場合、サイズは1120x1376の画像ですが、最後の16行は埋め込みデータで、他のVCに送信できません。ISPは、画像(1120x1360)自体に対して処理を行うべきであり、画像下部に常に存在する埋め込みデータに対して処理を行うべきではない。
これは可能でしょうか?
前もって感謝します!
良い1日を。
Federico Rachelli、Datalogic S.r.l.
こんにちは、 @federico_rachelli さん。
お元気でお過ごしのことと思います。
例はありませんが、ドライバーレベルではできるのではないかと思います。
例えば、ACQモジュールはbounds_widthとbounds_heightパラメータを使用して生のMIPIペイロードの寸法を理解し、その後top 、 left 、 width 、 heightを使用して有効な関心領域(ROI)を抽出します。
その情報は i.MX 8M Plusカメラ&ディスプレイガイドでご覧いただけます。
1120x1376 フレームの下部にある 16 行の埋め込みデータを破棄するには、.size を設定する必要があります。センサーのISPドライバ設定における性質:
.size = {
.bounds_width = 1120,
.bounds_height = 1376, /* Total MIPI payload including embedded data */
.top = 0,
.left = 0,
.width = 1120,
.height = 1360, /* Effective image height (1376 - 16) */
},
第4.1.2章をご覧ください。上記のドキュメントのドライバにおけるセンササイズ設定。
よろしくお願いいたします。
サラス。