是的!电动自行车电机可能会被雨水、泥浆和溅起的水坑弄湿,但它是防水的,不是完全防水的。
这意味着您的电动自行车可以应对一般的潮湿天气,但如果浸入深水中或被高压水枪冲洗,则会遭受严重损坏。
以Himiway D5 2.0为参考,引用,以下是您需要了解的有关电机如何处理水、其功能安全限制以及如何在湿滑路面行驶后对其进行维护的所有信息。
Himiway D5 2.0 是一款全地形胖胎电动自行车版本,专为应对泥泞、雨天和越野路段而设计。然而,其强大的 750W 后轮毂电机仍然受到关键物理限制的影响。
大多数电动自行车使用标准的 IP(防护等级)来定义其电机和电池系统防尘防潮的性能:
IP防护等级 实际应用
| IPX4 | 任何角度溅起的水花 | 毛毛细雨和零星小雨 |
| IPX5 | 低压水射流 | 中等雨量和路面溅水(Himiway D5 2.0 元器件的标准配置) |
| IPX6 | 强劲的高压喷射 | 暴雨倾盆,泥浆飞溅 |
| IPX7 | 暂时浸没 | 浅水浸泡时间最长可达 30 分钟(标准电动自行车很少具备此功能) |
关于 Himiway D5 2.0 的说明:D5 2.0 的电机、电池和显示屏具有可靠的 IPX5/IPX6 等效防水密封性能。它经过特殊设计,可以防止潮湿的路面溅水和暴雨进入,前提是密封件不受高压冲击。
雨天骑行后妥善保养电动自行车,可以保持电子元件干燥,防止长期腐蚀。