2401396_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2401396_ja-JP

2401396_ja-JP

eバイクのモーターはCAN濡れることはありますか?

はい!eバイクのモーターは雨や泥、水たまりで濡れることがありますが、水道ではなく水道耐性があります。

つまり、eバイクは通常の雨天にも耐えられますが、深い水道に浸かったり高圧洗浄機で洗浄したりすると大きな損傷を受けます。

Himiway D5 2.0を参考にして、モーターの水道の扱い方、セーフティ限界、そして濡れた走行後のメンテナンス方法について知っておくべきことをすべてご紹介します。

Can an eBike motor get wet.png

現実世界の境界線:安全なものと危険なもの

Himiway D5 2.0は、泥道、雨天、オフロードコースにも対応できるよう設計された、全地形対応のファットタイヤ電動自転車です。しかし、その強力な750Wリアハブモーターは、依然としていくつかの物理的な限界の中で動作する。

  • 安全な走行方法:降り続く雨の中を走行すること、浅い水たまりをはためきながら走ること、濡れたオフロードを走行すること、そしてフレームを湿らせた布や柔らかいブラシで拭くこと。
  • 危険なこと:深い小川や水没した通りを走り、水道がホイールハブの中心に達すること、豪雨の中を何時間も走ること、または高圧ホースの使用。高圧の水道はゴム製ガスケットを通って湿気を内部の電子機器に送り込みます。
  • 「熱真空」のリスク: Himiway D5 2.0 を急な坂道で強く押すと、ハブモーターが熱くなります。熱くなったモーターをすぐに冷たい水たまりや小川に浸けると、内部の空気が急速に収縮します。この急激な冷却により真空効果が発生し、湿気がシールを越えて内部回路に直接引き込まれます。

侵入保護等級(IP等級)の理解

ほとんどの電動自転車は、モーターとバッテリーシステムが粉塵や湿気にどれだけ耐えられるかを定義するために、標準的なIP(侵入保護)規格を使用しています。

IP評価 保護レベル 実世界でのアプリケーション

IPX4あらゆる角度からの飛沫小雨と小さな水しぶき
IPX5低圧水道噴射中程度の雨と路面からの水しぶき(Himiway D5 2.0コンポーネントの標準仕様)
IPX6強力な高圧ジェット激しい豪雨と濃い泥しぶき
IPX7一時的な水没最大30分間の浅い水没に耐える(一般的な電動自転車ではめったに見られない機能)

Himiway D5 2.0に関する注記:D5 2.0のモーター、バッテリー、およびディスプレイ画面は、IPX5/IPX6相当の優れた防水性能を備えています。シール部分に高圧が加えられない限り、濡れた路面からの水しぶきや激しい雨を防ぐように設計されています。

雨天時のメンテナンスに関する4つのルール

雨天走行後に電動自転車を適切に手入れすることで、電子機器を乾燥した状態に保ち、経年劣化による腐食を防ぐことができます。

  1. 高圧洗浄機をやめましょう:温かい水道の入ったバケツ、優しい石鹸、柔らかいブラシ、必要なら低圧のガーデンホーススプレーを使いましょう。
  2. キー部品をすぐに乾燥させる:雨や泥の中を走った後は、マイクロファイバータオルでリアモーターケース、ディスプレイ、スロットルコントロール、バッテリーお問い合わせを拭き取ってください。
  3. 濡れた状態で保管しないでください:自転車は暖かく乾燥した部屋やガレージに停め、表面の湿気が自然に蒸発しやすくしましょう。もし水道がバッテリーハウジングの近くに入った場合は、バッテリーを抜いてコンパートメントを自然乾燥させてください。
  4. 浸水したバイクの電源を入れないでください:モーターやコントローラの内部に深い水道が達していると疑われる場合は、電源を切ったままにしてください。システムのショートを防ぐため、バイクの電源を入れる前に、24時間から48時間かけて完全に乾燥させてください。
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 周之前
更新人: