2400919_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2400919_ja-JP

2400919_ja-JP

Kinetis(KW3x/4x、MCX W7xおよびMCX W23)ワンワイヤレス・コネクティビティ電源プロファイルツール

このページはKinetis(KW3x/4x、MCX W7x、MCX W23)One コネクティビティ Power Profile Toolに特化しています。すべてのスタンドアロン接続電力プロファイリングツールが一体化しています。

これにより、あなたのアプリケーション(オートモーティブやIIoT)での消費電力を推定し、ソリューションのバッテリー寿命を評価するのに役立ちます。

このページには専用のパワープロファイルツール「One ワイヤレス・コネクティビティ Power Profiling Tool」が含まれています。

  • Bluetooth LE:この新しいツールで利用可能です
    • 新:KW43(オートモーティブ)およびMCX W70(IIoT)製品をシミュレーションに基づくスタンドアロンで提供。製品は2027年から発売予定です。
    • KW3x/KW4x(オートモーティブ)およびMCX W7x(IIoT)製品として単独で販売されています。
    • 単体でMCX W23(IIoT)製品。
    • K32W0/QN9090、KW41、QN9080の製品が単体で提供されています。
    • MCX W71およびW72製品はスタンドアロン(IIoT)で提供されています。
  • 802.15.4 マター & ZED :この新しいツールで利用可能です
    • MCX W71およびW72製品はスタンドアロン(IIoT)で提供されています。
    • 新:シミュレーションに基づく単体(IIoT)のMCX W70製品。
  • CCC CS Bluetooth LEローカライズ (オートモーティブ):この新しいツールで利用可能です
  • スマートフォブアプリケーション(オートモーティブ):BLE/KW45/47 + UWB Ranger4/5 + SE + モーション・センサ: この新ツールで利用可能です

OneConnectivity_Power_profiling_tool_SDK_26_06_date.zipを保存してください。ディスク上のファイルを解凍し、 One_Wireless_Connectivity_Power_profiling_tool_SDK_26_06.html を起動してください。


ページ概要:

christophe_menard_0-1787056777494.pngchristophe_menard_0-1787056777494.png
製品:JN518X製品:K32W0製品: K32W1製品:KW 34|35|36製品:KW 37|38|39製品:KW41Z |31Z |21Z製品番号:QN9080|SIP製品:QN9090|30製品:UWB NCJ29D5プロトコル:BLE→コネクティビティプロトコル:Matterプロトコル:ZigbeeRe: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool

こんにちは、 @stephen_t さん

この新しいツールの使い方を説明するアプリケーションノートが準備中です。

下書き版を添付しました。現時点では、Bluetooth LEの部分のみをカバーしています。

Re: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool

こんにちは、

もしKW45+NCJ29D5/6+SecureEngineを組み合わせたデジタルキーフォブを設計する必要があると仮定します。このツールの使い方はどうすればいいでしょうか。

入手可能なガイダンス文書はすべて役立ちます。

Re: Kinetis (KW3x/4x, MCX W7x and MCX W23) One Wireless Connectivity Power Profile Tool

@christophe_menard

草稿をありがとうございました。最終版もUWBとSEを正しく設定するのに役立つので、ぜひ拝見したいです。


よろしくお願いします。

スティーブン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
土曜日
更新者: