我们正在考虑为基于 i.MX 8M Plus 的信息娱乐应用采用以下被动散热解决方案:
铝制散热片:20 × 20 × 1.5 毫米(最大可达 30 × 30 × 2 毫米)
TIM:汉高贝格奎斯特间隙填充剂 TGF 2000
铝板将用作 i.MX 8M Plus 顶部的散热片。
对于典型的车载信息娱乐系统工作负载而言,这种解决方案是否足够?如果没有,您能否推荐合适的散热器尺寸或任何其他散热要求?
嗨@Wobaffet ,
感谢您联系恩智浦技术支持!
为此,我建议查阅i.MX8MP 硬件设计指南,特别是第 7.8 章“散热器注意事项”,其中提供了有关 i.MX8MP 热管理和散热器实施的详细信息和设计建议。
本章涵盖了确保设备具有良好的热性能和可靠运行所需的关键要求和注意事项。
此致,
查维拉