2400911_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2400911_ja-JP

2400911_ja-JP

Kinetis(KW3x/4x、MCX W7xおよびMCX W23)オートモーティブ用パワープロファイルツール、IIoT、CGM、ローカライゼーション用

このページはKinetis(KW35/KW38/KW45/KW47)およびMCX Wx(MCX W71/72)に関する実験的なコネクティビティ電力プロファイリングツールに捧げられています。

これにより、あなたのアプリケーション(オートモーティブやIIoT)での消費電力を推定し、ソリューションのバッテリー寿命を評価するのに役立ちます。

このページには'One コネクティビティ Power Profiling Tool'専用の電源プロファイルツールが掲載されており、以下が含まれます:

  • 新:KW43(オートモーティブ)およびMCX W70(IIoT)製品をシミュレーションに基づくスタンドアロンで提供。
  • KW3x/KW4x(オートモーティブ)およびMCX W7x(IIoT)製品として単独で販売されています。
  • 単体でMCX W23(IIoT)製品。
  • MCX W71およびW72製品はスタンドアロン(IIoT)で提供されています。
  • 新:シミュレーションに基づく単体(IIoT)のMCX W70製品。
  • Bluetooth LE
  • 802.15.4 マター & ZED

christophe_menard_0-1785502993633.png


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-01-2026 03:32 AM
Updated by: