2400897_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2400897_ja-JP

2400897_ja-JP

Kinetis MCX Wxx(MCX W71/72 および MCX W23)IIoT用パワープロファイルツール

このページは、Kinetis MCX Wx(MCX W71/72およびMCX W23)のPower Profile Tools for IIoTに特化しています。

これにより、あなたのアプリケーション(オートモーティブ、IIoT、トラッカー/タグ、連続血糖モニタリング[CGM])の消費電力を推定し、ソリューションのバッテリー寿命を評価するのに役立ちます。

このページには、以下の用途に特化した4つの電源プロファイルツールが含まれています。

    1. Bluetooth LEは単体でMCX W71/MCX W72製品用です。
    2. MCX W23製品のBluetooth LEをスタンドアロンで提供します。
    3. 802.15.4 マター ICD SIT & LIT および ZED(単独で MCX W71 および W72 製品用)。
    4. Aliroドアロックアプリケーション(BLE MCX W72/UWB/NFC/モーター)

1. MCX W71 / MCX W72 Bluetooth LEの電力プロファイリング:

christophe_menard_0-1785500997326.png


AN14389 MCX W71 Bluetooth LE 消費電力分析

AN14739 MCX W72 Bluetooth LE 電力プロファイル分析.pdf


2. MCX W23 Bluetooth LEの電力プロファイリング

christophe_menard_1-1785501065480.png


AN14659:MCX W23 Bluetooth Low Energy Power Consumption Analysis |NXP Semiconductors


3. 802.15.4 マター ICD SIT & LIT および ZED MCX W71/W72 パワープロファイリング

christophe_menard_2-1785501120173.png


AN14841 MCX W72 802.15.4 マターおよびZigBee電源プロファイルanalysis.pdf


4. ドアロックの適用(BLE/UWB/NFC/モーター)

christophe_menard_3-1785501175905.png





Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-01-2026 02:32 AM
Updated by: