2400765_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2400765_ja-JP

2400765_ja-JP

Kinetis(KW3x/4x)オートモーティブ用パワープロファイルツール

このページは、Kinetis(KW35/KW38/KW45/KW47)パワープロファイルツール用 オートモーティブに特化しています。

これにより、オートモーティブ アプリケーション(キーフォブ/スマートフォブ、アンカー)での消費電力を推定し、ソリューションのバッテリー寿命を評価するのに役立ちます。

このページには、以下の用途に特化した3つの電源プロファイルツールが含まれています。

    1. KW35/36製品用のBluetooth LEをスタンドアロンで使用。
    2. Bluetooth LEはKW37/38/39製品用のスタンドアロン対応です。
    3. KW45/KW47製品用のBluetooth LEをスタンドアロンで使用。
    4. スマートフォブアプリケーション(BLE/KW45;UWBレンジャー4位;SE;モーション・センサ)
    5. スマートフォブアプリケーション(BLE/KW47;UWBレンジャー5;SE;モーション・センサ)   

1. KW35/36 Bluetooth LE 電力プロファイリングスタンドアロン: 

christophe_menard_0-1785491668653.pngchristophe_menard_0-1785491668653.png

2. KW37/38/39 Bluetooth LE 電力プロファイリングスタンドアロン: 

christophe_menard_1-1785491723947.pngchristophe_menard_1-1785491723947.png

このツールには、AnchorとKeyfob/スマートフォンの消費電力を大まかに推定するための3つの異なるユースケースが含まれています。

1- CCCモバイル電話が車にコネクテッドされ、パケットを交換して車のドアを解除する

2- 車にコネクテッドされたパケットを継続的に交換するSCAキーフォブ

3- CCCスマートフォンが車にコネクテッドされ、パケットを継続的に交換する:2行モード


christophe_menard_1-1785489203521.png

3. KW45/KW47 Bluetooth LE 電力プロファイリングスタンドアロン:

christophe_menard_2-1785489238927.png

AN13230 Kinetis KW45 Bluetooth LE 消費電力分析

AN14554 Kinetis KW47 Bluetooth LE パワープロファイル解析release.pdf


4. スマートフォブアプリケーション(BLE/KW45;UWBレンジャー4位;SE;モーション・センサ)パワープロファイリング

christophe_menard_3-1785489268326.png

5. スマートフォブアプリケーション(BLE/KW47;UWBレンジャー5;SE;モーション・センサ)パワープロファイリング

christophe_menard_2-1785493894936.pngchristophe_menard_2-1785493894936.png

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
3 周之前
更新人: