嗨@PavelL ,
我之前使用以下配置成功运行了 TCP/IP 协议栈示例项目:
• S32KDS 版本 3.6.5
• RTD(实时驱动程序)版本 7.0.0
• TCP/IP协议栈版本4.0.0
但是,升级到以下版本并执行相同的设置步骤后,却无法正常工作:
• S32KDS 版本 3.6.8
• RTD(实时驱动程序)版本 7.0.1
• TCP/IP协议栈版本5.0.0
我已附上我的项目。再次感谢你的帮助。
你好@James_Zhang_SE ,
我需要时间进行调查。我会尽力在本周内回复。
感谢您的理解。
顺祝商祺!
帕维尔
你好@James_Zhang_SE ,
由于工作繁忙,回复有所延迟,敬请谅解。
根本原因是 EthIf_Cfg.c正如我们之前在这个帖子中讨论过的,S32K388 TCP/IP 堆栈 4.0.0 在编译时缺少 lwip 文件夹
该示例现在在我的 S32K388EVB-Q289 上运行正常。
总之,我对你的项目做了很多修改,但最关键的是 EthIf_Cfg 文件。所有修改后的文件都可以在附件的压缩包中找到。您可以自行查看更改。
请注意,所提供的代码不提供任何担保。
用补丁替换文件后,请不要忘记执行代码更新。
顺祝商祺!
帕维尔