2399215_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2399215_ja-JP

2399215_ja-JP

圧力センサの導入RDK358BMU推奨。

RD-K358BMU

RDK358BMU評価ボードの作成に取り組んでおり、圧力センサの導入計画を進めています。

以下の情報をご協力いただけますか?

1.RDK358BMUで使用する際の推奨される圧力センサーの部品番号は何ですか?
2. NXPのリファレンスデザインで使用または検証された特定の圧力センサーはありますか?
3. センサーインターフェース、接続情報、起動に必要なソフトウェア設定も共有していただけますか?

BMUとの圧力センサ統合に関するドキュメントやアプリケーションノートも教えていただけると助かります。

Re: Pressure sensor recommendation for RDK358BMU pressure sensor bring-up.

こんにちは、 @shweta_jagadale さん

1. & 2.RDK358BMUは高集積バッテリー圧力モニターセンサーNBP8-9xを使用しています。

3. 圧力センサーの接続やプログラミングについては、圧力センサーのデータシートを参照してください。

RD-K358BMUユーザーガイドには圧力センサーホースポートも説明されています。

最後に、RD-K358(S32K358)に必要なソフトウェア関連のすべては、当社の自動車ソフトウェアパッケージマネージャーからご覧いただけます。 また、ホストMCU用のアプリケーションソフトウェアがNBP8 – KE15Z FreeMASTERデモに接続されています。

よろしくお願いします、
ジュリアン

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-28-2026 02:29 AM
更新人: