2399147_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2399147_ja-JP

2399147_ja-JP

i.MX8QXPでの直接フレームバッファ書き込みのサポート

こんにちは、NXP チームの皆様、

 

Soc : iMX8qxpC0mek
Linux OS : yocto [Scarthgap L6.6.5]
i.MX8QXP Yocto Linuxプラットフォーム上で、ディスプレイへの直接フレームバッファ書き込みがサポートされているかどうかを確認したいと思います。

私たちの要件は、Weston/WaylandコンポジターとHMIアプリケーションが初期化される前の初期起動段階で、グラフィックや画像を直接表示することです。

もう少し詳しく教えていただけますか:

  1. /dev/fb0のような直接フレームバッファアクセスがサポートされているかどうか。
  2. Westonを起動せずにDRM/KMSを使って直接ディスプレイを更新できるかどうか。
  3. NXPが直接表示レンダリングのためのリファレンスアプリケーションやサンプルコードを提供するかどうか
  4. 必要なカーネル構成、デバイスツリーの変更、またはディスプレイドライバの設定。
  5. コンポジタが後から起動した際に、直接フレームバッファアクセスがWestonと競合する可能性があるかどうか。

i.MX8QXPプラットフォームでの早期表示出力実装の推奨方法を共有してください。


Re: Support for Direct Framebuffer Write to Display on i.MX8QXP

こんにちは、@Ram2さん

お元気でお過ごしのことと思います。


1. /dev/fb0 (fbdev) はサポートされていますか?

いいえ、i.MX 8ではネイティブではありません。NXP i.MX Linux リファレンスマニュアル には、第6.2.2章のフレームバッファが明示されています:

フレームバッファドライバーは i.MX 6と i.MX 7でサポートされていますが、i.MX 8ではサポートされていません


2. ウェストンを使わずに直接DRM/KMSアクセス

はい、これは正しい、そして推奨されるアプローチです。

i.MX 8では、WestonはDRMバックエンドを使用しているため、アプリケーションが直接DRM/KMSにアクセスする際にはWestonが稼働していない必要があります。

UG10163の第7.3.10.7章のcamテストアプリケーションをご覧ください。


3. NXPリファレンスアプリケーション/サンプルコード

SDK_2_9_0_MEK-MIMX8QX\boards\mekmimx8qx\driver_examples\dpu\characterの例を見てみてください。MCUXpresso SDKからダウンロードしてください。


4. カーネル設定、デバイスツリー、ディスプレイドライバ設定

カーネル設定(imx_v8_defconfig内):

CONFIG_DRM=y # DRM framework
CONFIG_DRM_IMX=y # i.MX DPU DRM driver (drivers/gpu/drm/imx)
CONFIG_DRM_IMX_DPU=y # DPU-specific DRM module
CONFIG_DRM_IMX_MIPI_DSI_NORTHWEST=y # MIPI DSI (for OLED panel support)
CONFIG_DRM_IMX_LDB=y # LVDS Display Bridge

表10をご覧ください。RN00210のカーネルおよびデバイスツリー構成(ビデオディスプレイのセクション)。


5. ウェストンとの対立が後から始まる場合

はい、対立は存在します。

早期起動のDRM/KMSアプリケーションとWestonは/dev/dri/card0の独占制御を争うため、早期アプリケーションはWestonが開始する前にDRMマスターをリリースしなければなりません。


U-Bootのロゴで表示を試してみるのもいいですよ。U-BootはDRM/simplefbでレンダリングされたBMP画像をサポートしています。これによりLinux層間の競合を完全に回避し、可能な限り早いスプラッシュ画面を生成します。


よろしくお願いいたします。

サラス。



标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 个月之前
更新人: