您好,我看到了这部分 FXTH8709116T1 该产品已停产。请问您能否推荐一款适用于此型号的替代零件?谢谢!
你好,
FXTH8709116T1属于 NXP 的FXTH87 系列轮胎压力监测传感器 (TPMS)。该系列产品已正式停产(不再生产)。
NXP 正式建议所有新设计迁移到NTM88 系列。
| 压力范围 | 大约100–900 kPa | NTM88H系列(90–930 kPa) | 最接近的匹配 |
| 加速度传感器 | 双轴(X + Z) | 支持双轴(XZ)。 | 可用的匹配选项 |
| 封装 | 7 × 7 mm QFN | 4 × 4 mm QFN | 引脚不兼容——需要重新设计电路板。 |
| MCU + 射频 | 集成8位MCU+射频 | 集成8位MCU+射频 | 功能等效 |
| 状态 | 已停产 | 活跃(使用“S”后缀版本) | - |
推荐的起点(最终选择取决于您的具体需求):
抱歉,我之前没注意到贵公司的产品已经转移到意法半导体(STMicroelectronics)旗下,我会直接联系他们。
非常感谢您的回复。我想先评估一下这个元器件的特性。如果样品测试成功,我会联系你们的代理商。或者,您能否推荐合适的代理商?
您好,
我可以确认,FXTH8709116T1 以及整个 FXTH87 TPMS 系列产品已经停产。对于新设计,推荐的替代系列是 NTM88。
为了与您当前的设备(100–900 kPa 压力范围,XZ 双轴加速度计)相匹配,具有 930 kPa 范围和 XZ 轴选项的相应 NTM88 变体确实是 NTM88H 系列。
Screenshot 2026-07-27 083518.jpg
为了支持过渡,我们提供了专用的迁移应用笔记:AN12524 – 从 FXTH87/87E 迁移到 NTM88。本 AN 是帮助您将现有的 FXTH87/87E 设计适配到 NTM88 系列的有用资源。
重要提示:自 2026 年 2 月 2 日起,我们的 MEMS 传感器产品(包括 TPMS 产品组合)已过渡到意法半导体。如需了解产品供应情况、样品和进一步的设计支持,请直接联系意法半导体。
BRs,托马斯