こんにちは、その部分が見えました FXTH8709116T1 は廃盤となりました。このモデルに適した交換部品をおすすめしてもらえますか?ありがとうございます!
こんにちは、
FXTH8709116T1 NXPの FXTH87ファミリー のタイヤ空気圧監視センサ \(TPMS)に属しています。このファミリは公式に生産 終了 (製造停止)となっています。
NXPは、すべての新しい設計に対して NTM88ファミリ への移行を公式に推奨しています。
| 圧力範囲 | 約100~900 kPa | NTM88Hシリーズ(90~930 kPa) | 最も近い一致 |
| 加速度センサ | 二軸(X軸+Z軸) | デュアル軸(XZ)対応 | マッチングオプションあり |
| パッケージ | 7 × 7 mm QFN | 4×4mm QFN | ピン互換性なし - 基板の再設計が必要 |
| MCU+RF | 統合8ビットMCU+RF | 統合8ビットMCU+RF | 機能的に同等 |
| ステータス | 製造中止 | アクティブ版(末尾に「S」が付いているバージョンを使用) | - |
推奨される出発点(最終的な選択は、お客様の具体的なご要望によって異なります):
すみません、あなたの製品がSTマイクロエレクトロニクスに移管されたことを見落としていました。直接連絡します。
ご返信いただき、誠にありがとうございます。まず、この部品の特性を評価したいと思います。サンプル検査が成功したら、代理店に連絡します。あるいは、適切な代理店をおすすめしてもらえますか?
こんにちは、
このFXTH8709116T1とFXTH87 TPMSファミリ全体が生産終了であることは確認できます。新設計の推奨代替ファミリはNTM88です。
現在のデバイス(100–900 kPa圧力範囲、XZ二軸加速度センサ)に合わせるために、対応するNTM88バリアントは930 kPaの範囲とXZ軸オプションを持つNTM88Hシリーズです。
Screenshot 2026-07-27 083518.jpg
移行をサポートするために、専用の移行アプリケーションノートがあります:AN12524 – FXTH87/87EからNTM88への移行。このANは、既存のFXTH87/87E設計をNTM88ファミリに適応させるのに役立つリソースです。
重要な点として、2026年2月2日現在、当社のMEMSセンサー製品(TPMSポートフォリオを含む)はSTMicroelectronicsに移行されました。製品の入手状況、サンプル、さらなる設計サポートについては、STMicroelectronicsに直接お問い合わせください。
BRs、トーマス