2398262_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2398262_ja-JP

2398262_ja-JP

S32K5の2つの異なるコルテックスM7からメインプラットフォームドメインのSEMA42ユニットにアクセスする

S32K5の2つの異なるCortex M7コア(M7_0とM7_1)からメインプラットフォームのSEMA42_1ユニットにアクセスしようとしています。システムがフリーズします。ここで社内作業スペースを共有することはできません。

訂正ERR053433には次のように記載されています:SEMA42:複数のアプリケーションコアによるSEMA42_0およびPBRIDGE_2への同時アクセスによりシステムがハングします。

残念ながら、SEMA42_1を使用するという回避策では、システムハングアップの問題は解決しません。

S32K56xで2つのCortex M-7コアを設定・検証し、Design StudioのSEMA42_1ユニットのgate0にアクセスして最適化-OSを有効にしてもらえますか?


システムのフリーズ問題は、以下のいずれか1つを使用することで解消されます。

  1. 最適化を無効にする -O0
  2. 命令キャッシュを無効にする
  3. SoC上の別のドメインのSRAMを使用する例CPE
  4. デバッガー経由でステップインする
Re: Accessing SEMA42 unit on main platform domain from two different cortex M7 in S32K5

こんにちは、 @seasonedbit さん

ご存知かもしれませんが、S32K5は現在プリプロダクション段階にあります。イネーブルメント(ドキュメント、ソフトウェア、ボード)は承認されたお客様のみが利用可能であり、そのため当社のグローバルオンラインサポートチームからはまだサポートされていません。

最初にこの装置を提供したFAEやNXPの担当者に連絡していただけますか?彼らはさらなる支援を提供できるでしょう。

ご理解いただきありがとうございます。

よろしくお願いします、
ジュリアン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-24-2026 02:38 AM
更新者: