AEC-Q100MFS2613HMDA2AD 是否符合 AEC-Q100 标准?所有 FS26 零件编号都符合 AEC-Q100 标准吗?
谢谢,
恩里科
Re: AEC-Q100你好 ESof
再会!
是的,整个 FS26 系列产品均符合 AEC-Q100 标准。证明这一点的文件属于机密文件,因此如果您需要该文件,我建议您直接与我们联系,看看我们能做些什么并开始签署保密协议的流程。
希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。
由此给您带来的不便,我们深表歉意。
祝你今天过得愉快,一切顺利。