我想请教一下如何设置RU。
对于射频测试,技术人员参照“UM11749”手册第12章进行RU设置测试。但是,当我们编辑配置文件“TF_Config_20MHz.txt”时按照第 12.6 章的示例加载后,输出波形类似于未调制信号,我们无法确认预期的波形。
由于输出的是波形,我们认为文件已正确加载。
配置文件描述如下。
===================================================================
FRAME_CTRL_TYPE=1 \\IEEE_TYPE_CONTROL
FRAME_CTRL_SUBTYPE=2 \\TRIGGER
配置持续时间字段
最大持续时间
帧持续时间=5484 \\0x156C
配置触发帧的通用信息字段
HE_trigger_frame.TrigCommonField.TriggerType = BASIC_TRIGGER;
\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.UlLen = 1000; \\ 最大限度
HE_trigger_frame.TrigCommonField.MoreTF = FALSE;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.CSRequired = FALSE;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.UlBw = TB_BW_20MHZ;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.LTFType = LTF_1_GI_1_6uS;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.LTFMode = MU_MIMO_SINGLE_STREAM;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.LTFSymbol = 0;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.UlSTBC = FALSE;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.LdpcESS = TRUE;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.ApTxPwr = 0
HE_trigger_frame.TrigCommonField.PreFecPadFct = 1;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.PeDisambig = 0;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.SpatialReuse = 65535;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.Doppler = FALSE;
HE_trigger_frame.TrigCommonField.HeSig2 = 0x1FF; 保留
TrigCommonField=0;1000;0;0;0;1;0;0;0;1;0;1;0;65535;0;511
配置触发帧的用户信息字段
HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.AID12 = (5 & 0xFFF);
HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.RUAllocReg = 0;
HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.RUAlloc = 61; 53 (106 音调)
HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.UlCodingType = CODING_TYPE_LDPC;
HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.UlMCS = 0;
HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.UlDCM = FALSE;
HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.SSAlloc = 0;
HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.UlTargetRSSI = 80;
TrigUserInfoField=5;0;61;1;0;0;0;80
配置触发信号依赖用户信息字段
HE_trigger_frame.BasicTrigUserInfo.MPDU_MU_SF = MPDU_SPACING_MULT_1;
\\ HE_trigger_frame.BasicTrigUserInfo.TID_AL = 0;
HE_trigger_frame.BasicTrigUserInfo.AC_PL = FALSE;
HE_trigger_frame.BasicTrigUserInfo.Pref_AC = TB_AC_VO;
BasicTrigUserInfo=0;0;0;0
===================================================================
如果此描述有任何错误,请告知我。
另外,如果还有其他方法(不使用文件的方法),请告诉我。
你好@SA2
能否提供测试日志和捕获到的频谱图?
顺祝商祺!
肖恩
你好,肖恩。
感谢你的回复。
我分享一下光谱图的截图。
你好@SA2
能否分享一下您在标准样机和待测设备 (DUT) 上执行的命令?包括实验室工具返回值
顺祝商祺!
肖恩
你好,肖恩。
在下达命令之前,我们想确认一些事情。
我们已经复习了第 12 章,但所有射频测试都必须使用传导测量进行。
(测试时,被测器件样品通过SMA电缆连接到频谱分析仪进行传导测量。)
因此,如果我们只使用一组被测器件进行传导测量,是否应该参考第 12.2 章?
你好@SA2
建议采用标准测试方法进行测量。这样我们就可以轻松地与测试报告进行比较,并找出是否存在任何问题。
顺祝商祺!
肖恩