你好,@ lukaszadrapa
我们公司在使用贵公司的FS32K144HFT0MLHT这款MCU,
使用晶振为AV08000009这款8MHz的无源晶振,波形异常。请问这样的晶振波形 贵公司的MCU可以接受吗
是否会影响MCU的正常使用吗
嗨@Kyp
示波器截图似乎没有显示实际的 8 MHz 晶体波形。显示的频率(~256 Hz)与预期的振荡器频率不一致,很可能是由于所选示波器时基和采样率引起的混叠所致。因此,仅凭这一测量结果无法评估晶振(晶体振荡器)的质量。应该使用速度快得多的时基来观察实际的振荡器波形。
此致,
Lukas
HI ,lukaszadrapa
非常抱歉 ,我们用重新测了一下波形,图片如下
麻烦分析一下,有什么好的建议