2397336_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2397336_ja-JP

2397336_ja-JP

サポート要望:i.MX8MプラスLVDS出力を用いたHD-SDIインターフェース

拝啓、

私たちは NXP i.MX8M Plus プロセッサをベースにしたシステムを設計しており 、 HD-SDIインターフェース の実装について皆様のご指導をいただきたい と考えています。

私たちの要件は、3つのHD-SDI出力をサポートすることです。 i.MX8M PlusのLVDSインターフェースを使用し、以下のデバイスを使ってHD-SDIに変換する予定です。

  • LMH0340SQE/NOPB – LVDS-HD-SDIシリアライザ
  • LMH0324RTWT 1対3 HD-SDI分配アンプ 2台

i.MX8M PlusのLVDSインターフェース が 、3つのHD-SDI出力を生成するこのアーキテクチャに対応している か確認していただけます か?

もしこの方法が推奨されない場合やサポートされていない場合、i.MX8M Plusプロセッサを使い続けながら3つのHD-SDIインターフェースを実装する代替案をご提案いただけます か?私たちはi.MX8M Plusをデザインに残したいと考えています。なぜなら、他のシステム要件をすべて満たすからです。

このインターフェースを成功裏に実装するためのリファレンス・デザインやアプリケーションノートのご提案をいただけるとありがたいです。

サポートありがとうございます。ご指導をお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

サムドラランカイア・ジャンパニ

アナログ(ADC|CMP|DAC|OpAmp)ボード設計MCXAMCX CRe: Support Request: HD-SDI Interface Using i.MX8M Plus LVDS Output

こんにちは、

残念ながら、私はこの種の使い方にあまり慣れていません。あなたが共有した部分を調べたところ、FPGAで使うことが期待されているようで、LVDSチャネルでは使えそうでないようで、このインターフェースがその用途に使えるかはわかりません。

i.MX8MPの別のブリッジや他のインターフェース、あるいはその間の別のレイヤー(FPGA)を使うのが解決策かもしれません。

よろしくお願いいたします。
アルド。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: