クライアントは私が提供したICODE SLIチップを使っていますが、このチップは終了しています。ICODE SLIXへの切り替えを試みていますが、クライアントのRFIDリーダーが認識できません。
こんにちは、
ICODE SLIXはISO15693レベルでICODE SLIと後方互換性を持つことを意図しているため、リーダーは少なくとも在庫管理時にSLIX UIDを検出すべきです。リーダーが認識できない場合は、まず故障がRFインベントリレベルにあるのか、アプリケーションのタグ識別ロジックにあるのかを確認してください。一般的な原因には、AFI/UIDフィルタリング、SLI製品認識のハードコード、古いリーダーファームウェア、または移行時のSLIX特有のセキュリティや機能の使用などがあります。最初のテストでは、AFIフィルタリングとタグホワイトリストを無効にし、標準ISO15693インベントリを実行し、UID/DSFID/AFIを読み取り、アプリケーションの受け入れロジックを旧SLIタグと比較します。
よろしくお願いします。
このスレッドを適切なコミュニティに移してください。これはColdfireや68kの部品ではありません。