有了这些维持正常运转所需的资源, 150 µA 的睡眠电流对于 i.MX 937 / i.MX 93 处理器本身来说并不现实。 。
为什么:
| 模式 | 电流/功率影响 | 适合 150 µA? | 功能性贴合 |
|---|---|---|---|
| BBSM/RTC模式 | 数据表列表 1.8V 时功率为 0.14 mW 功率测量应用程序说明显示大约 总计 97.978 µW 仅 NVCC_BBSM_1P8 积极的。 |
就力量而言,是的。 | 不 — 只有 BBSM/RTC 逻辑保持通电;GPIO 唤醒关闭,定时器/PWM/ADC 不可用。 |
| 暂停 | 数据表列表 典型值 15.1 mW 在 25 °C 下。 | 不 远高于 150 µA 等效电流 | 无/有限 — 暂停会关闭时钟,Cortex-A55 掉电,并使可以关闭的内部逻辑/模拟模块掉电。 |
| Linux 挂起 + M33 在 WFI 中 | 应用笔记列表 122.4 毫瓦 此用例的总计。 | 无 | 建筑风格上更接近了,但仍然远远高于你目前的目标。 |
| 低功耗运行/使用Cortex-M33的AONMIX | AONMIX 可以在其他功能域断电时运行,并且包含定时器/PWM 和定时器资源。 | 未记录显示符合 150 µA 标准 | 如果外设必须保持活动状态,则这是相关的 i.MX 93 模式类别,但它不是 150 µA 级模式。 |
150 µA 的预算仅相当于 1.8V 时功率为 0.27 mW 或者 3.3V 时功率为 0.495 mW 。那与i.MX 93的性能范围相符。 仅限 BBSM/RTC 状态,不是具有活动定时器输出、ADC、PWM、RTC 和 GPIO 的状态。
推荐架构:保留 i.MX 937 BBSM/RTC 或完全断电睡眠 并将始终开启的功能(定时器输出、ADC 监控、PWM 和 GPIO 监控)移至超低功耗的配套 MCU 或模拟/RTC 电路。当满足特定条件时,配套设备可以唤醒 i.MX 937。
i.MX 937 只能在非常有限的 RTC/BBSM 模式下满足 ~150 µA 的电流;在该电流预算内,它无法保持定时器/PWM/ADC/GPIO 功能处于活动状态。
我们的应用程序在低功耗/睡眠模式下需要以下资源才能保持正常运行:
我们对睡眠电流的要求是 150 µA。
对于 i.MX 937 / i.MX 93 处理器本身,数据手册没有给出任何以毫安 (mA) 为单位的“睡眠电流”。它规定 SUSPEND 模式总功率在25°C时为 15.1 mW ,并指出该数值取决于使用情况。挂起是功耗最低的模式,时钟关闭,不必要的电源关闭,可关断电源的 SoC 部分被关断,Cortex-A55 完全关断电源,DRAM 处于自刷新/保持状态。
如果您需要用于预算的等效电流,请使用:
因此, 15.1 mW大约相当于:
|
假定的供应基础 |
等效电流 |
|
5.0V 输入 |
3.0 毫安 |
|
3.3V 输入 |
4.6毫安 |
这是等效输入电流,而不是单个 SoC 电源轨电流;实际处理器电流分布在多个电源轨上。
如果您指的是电路板/SOM 深度睡眠电流,则测量值可能会更高,并且取决于配置。一项 i.MX93 SOM DSM 测量报告显示,在 5 V 时电流为 4.04 mA ,而其他优化/配置相关的报告显示,在 5 V 时电流约为 1.5 mA 至 9.3 mA 。
处理器规格中典型的 SUSPEND 功耗为 15.1 mW ;仅根据实际输入电压转换为 mA,例如5 V 时约为 3.0 mA 。