2394729_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2394729_ja-JP

2394729_ja-JP

KW47拡張広告

こんにちは、

私が使っているSDKのバージョンは26.06です。

ルーチンは kw47loc_loc_reader_freertos です。

#define gAppIsPeripheral_d                   1U
 
BluetoothLEHost_StartExtAdvertising の呼び出しの戻り値は 4(gBleFeatureNotSupported_c) であることが判明しました。
拡張広告を利用したいです。どうかサポートしてください。
 
よろしくお願いします!
 
Re: KW47 extended advertising

こんにちは、
あなたの調子が良いといいのですが。


サンプルコードにどのような変更を加えましたか?アプリケーション内で拡張広告を設定するには、最初のステップはGap_SetExtAdvertisingParametersで拡張広告パラメータを設定し、Gap_SetExtAdvertisingDataを呼び出して広告データを設定することです。

セットアップ手順とパラメータの詳細については、こちらのガイドをご覧ください: 拡張広告 — MCUXpresso SDKドキュメント

 

お役に立てば幸いです!

よろしくお願いします、
アナ・ソフィア。

Re: KW47 extended advertising

こんにちは、

私が使っているSDKバージョンは26.06です。インポートされたルーティンはkw47loc_loc_reader_freertosです。 ルーチン内のgAppIsPeripheral_dのマクロ定義を1に修正し、同時にBluetoothLEHost_AppInit関数にBleApp_Start()を追加します。 他に何も変更されていません。

BluetoothLEHost_StartExtAdvertising の呼び出しの戻り値は 4(gBleFeatureNotSupported_c) であることが判明しました。
wjw2026_1-1784164794603.png
wjw2026_0-1784164779249.png
 
よろしくお願いします!
Re: KW47 extended advertising

こんにちは、 @wjw2026 さん

拡張広告ガイドの手順を踏めたかどうか確認していただけますか?拡張広告のペリフェラル設定にはいくつかの必要なステップがあり、それらの設定を確認することで、観察している動作のトラブルシューティングに役立つかもしれません。


よろしくお願いします、
アナ・ソフィア。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: